평행 그리퍼 HPPR

공압 평행 그리퍼 HPPR은 기계 공학, 배터리 생산 및 식품 산업과 같은 까다로운 분야에서 사용할 수 있는 견고한 T-슬롯 그리퍼입니다. 높은 힘, 스프링 지지대 또는 다양한 밀봉재를 갖춘 변형이 포트폴리오를 원형으로 완성합니다.
  • 높은 힘과 토크를 위한 공간 최적화된 평행 그리퍼
  • 외측 및 내측 그리퍼로서 적합
  • 높은 토크와 가공력을 흡수하는 T-슬롯 가이드
  • 밀봉 공기에 의해 그리퍼 조 가이드를 먼지로부터 보호
  • 버전: 그립력 안전 장치 상개 접점, 고강도 또는 방진성
  • 센서: T- 및 C- 슬롯용 근접 스위치 또는 위치 전송기 및 유도 센서를 사용할 수 있습니다
  • 최대 IP 보호 등급 IP64
  • 식품 등급 그리스 NSFH1
  • 리튬 이온 배터리 생산을 위한 생산 설비에 권장됨, F1A
신제품

신제품 출시