반경 그리퍼 DHRS

최대 725Nm의 높은 파지력의 비용 효율적인 표준 그리퍼는 대부분의 작업을 쉽게 처리합니다. 다양한 사이즈, 위치 감지, 파지력 보호 옵션 및 높은 모멘트 부하 포함.
  • 그리퍼 조를 측면에서 서포트하여 높은 토크 부하
  • 자체적으로 중앙 정렬
  • 내부 고정 유량 제어
  • 최대 반복 정확도
  • 홈붙이 가이드
  • 복동 및 단동 그리퍼로 사용 가능
  • 단동 버전 또는 폐쇄형(NC) 파지력 유지 포함
  • 드라이브에 적응할 수 있는 다양한 방법