평면 갠트리 EXCH
최고의 다이나믹! 직교좌표 기반 High Speed Handling EXCH는 자유로운 동작으로 작업공간 전체를 활용합니다. 2 개의 고정 모터에 의해 높은 역동성 및 가속성을 보장합니다: 가동 자체중량 및 에너지 소비를 최소화합니다.
- 병렬 기구 작동 원리에 기반한 축 메카니즘
- 다른 직교 갠트리 시스템과 비교하여 최고의 동적 응답성
- 경량의 자체 가동 중량 및 넓은 작업 공간이 적용된 드라이브 컨셉트
- 서보 모터와 함께 양측 축 방향에서 빠른 가속도
- 무게 최적화 액슬로 지속 가능한 작동
- 양면에서 유연한 모터 연결 가능
- 전자 기계식 액추에이터, 모터, 드라이브 컨트롤러 및 제어 시스템으로 구성된 당사의 포괄적인 제품 포트폴리오에 완벽하게 들어맞습니다