평면 갠트리 YXCF

가볍고 무거운 작업물 또는 유효 하중 및 긴 스트로크가 있는 다양한 응용 분야를 위한 높은 기계적 강성과 견고한 디자인. 이제 온라인에서 핸들링 가이드를 이용하여 단 세 단계 만에 구성하고 주문하십시오!
  • 케이블 및 호스 가이드를 위한 에너지 가이드 체인과 적합한 모터 및 서보 드라이브 패키지를 포함하여 바로 설치 가능한 전체 시스템
  • 수평 작동 공간에서 2D 동작용
  • 톱니 벨트 축 및 스핀들 축을 기반으로 한 직렬 기구 드라이브 컨셉
  • X 및 Y 방향으로 조정 가능한 스트로크로 인한 유연한 작업 공간
  • 매우 긴 스트로크 및 무거운 유효하중에 특히 적합함
  • 전자 기계식 액추에이터, 모터, 드라이브 컨트롤러 및 제어 시스템으로 구성된 당사의 포괄적인 제품 포트폴리오에 완벽하게 들어맞습니다