포지셔너 CMSH
CMSH는 높은 공기 유량, 낮은 내부 공기 소비량, HART 통신 및 직관적인 조작을 특징으로 하는 고정밀, 저마모 포지셔닝 시스템입니다.
- HART 통신 기능이 있는 지능형 디지털 전기 공압식 포지셔너
- 단동 및 복동식 공압 회전 및 선형 드라이브의 신속하고 정밀한 위치 제어
- 통합형 또는 외부 변위/각도 감지 포함
- 사용자 친화적인 소프트웨어 메뉴 또는 EDD(Electronic Device Description) 기반 또는 FDT(Field Device Tool) 기반 전송을 사용한 원격 액세스 를 통해 로컬 디스플레이에서 시운전, 작동, 유지보수 및 진단
- 2도체 기술
- 공압 확장 모듈 VTOP와의 완벽한 상호 작용
- 안전 기능 포함 모델
- 효율적인 제어를 통한 지속 가능한 작동
신제품