압력 진공 발생기 PGVA

분산형 압력 및 진공 발생기 PGVA에는 압력 또는 진공 제어 솔루션에 공압을 공급하기 위해 24V 전원 공급만 필요합니다. 의료 샘플을 피펫팅하거나 도징 헤드를 사용하여 분배할 때와 같이 액체를 취급하는 등의 실험실 공정에 이상적입니다.
  • 통합형 컴프레서가 탑재된 컴플리트 솔루션
  • 비례 압력/진공 제어 또는 지정된 고정 값
  • 24V DC 전원 공급장치
  • 유연한 사용이 가능하며 쉽게 통합 가능
  • GUI 구성 도구를 사용하여 쉽게 작동하고 구성할 수 있습니다. www.festo.com/software/PGVA를 참조하세요.
  • 역동성 및 정밀성
  • 소비자에 최적화된 분산형 압력 생성을 통한 지속 가능한 운영