반회전 드라이브 DFPD-E
Der DFPD E ist der effiziente Schwenkantrieb für Standardanwendungen mit kompaktem Design, reduziertem Luftverbrauch und maximaler Flexibilität in der Integration.
- 최대 20 % 감소된 공기 소비량으로 에너지 효율 증가
- 컴팩트하고 가벼운 구조
- 표준 애플리케이션에 최적화
- 정밀한 움직임을 위한 신뢰할 수 있는 기어 랙-피니언 기술
- 유연한 설치 옵션과 다양한 크기가 제공됩니다
- 작동 압력은 8 bar까지 다양하게 사용 가능