원격 I/O 시스템 CPX-AP-L

CPX-AP-L의 새로운 I/O 모듈 IP20는 밸브 기술을 포함하여 CPX-AP 시스템에 원활하게 통합할 수 있습니다. 근접 센서와 액추에이터(예: 실린더 스위치 및 개별 밸브)의 엔드투엔드 네트워킹 및 비용 효율적인 통합을 지원합니다.
  • IP20의 분산형 경량 I/O 시스템
  • 최고 성능의 고유연성 리모트 IO 시스템
  • CPX-AP-I 및 CPX-AP-A의 확장성과 간편한 결합을 통한 네트워크 시스템 구성
  • 확장된 진단 옵션을 포함한 일관된 연결성으로 기계 가용성 및 생산성 향상
  • 선택한 컨트롤러에 쉽게 통합 가능: PROFINET, PROFIBUS, EtherCAT, EtherNet/IP, ModbusTCP, Profibus
  • 200Mbaud의 데이터 전송 속도로 실시간으로 80개의 모듈을 유연하게 네트워크로 연결하는 강력한 원격 I/O 시스템
  • 각 모듈 사이에 최대 50m의 케이블 길이로 시스템 크기 확대 가능
  • 전자 기계식 액추에이터, 모터, 드라이브 컨트롤러 및 제어 시스템으로 구성된 당사의 포괄적인 제품 포트폴리오에 완벽하게 들어맞습니다
  • 유의 사항: 필요한 커넥터는 별도로 구매해야 함