서보 드라이브 CMMT-ST
매우 작은 크기를 자랑하는 서보 드라이브 컨트롤러 CMMT-ST는 최대 300W로 포인트 투 포인트 방식 또는 보간 방식에 따라 경제적, 역동적으로 정밀하게 포지셔닝 및 이동 동작을 수행합니다. 뿐만 아니라 Festo Automation Suite 및 통합된 Auto Tuning 기능을 최단 사이클 타임으로 간단하게 구현합니다.
- 스테퍼 모터, 브러시리스 DC 모터(BLDC 모터) 및 EC 모터 작동을 위한 공간 최적화된 서보 드라이브 컨트롤러
- 위치 지정 작업 및 포인트 투 포인트 모션 솔루션 및 보간에 이상적
- 새로운 다중 프로토콜 변형(CMMT-...-MP)을 사용하여 모든 필드버스(Profinet, EtherCAT, Ethernet/IP, Modbus)가 하나의 서보 드라이브 하드웨어에 통합되어 있습니다
- 관련 기능 모듈을 갖춘 대규모 제어 제조업체와의 직접 필드버스 통합을 위한 서보 드라이브
- 통합 안전 기능 STO(SafeTorqueOff) - Cat 3, Ple/SIL 3/SILCL 3으로 안전한 작동 보장
- 24V DC에서 150W, 48V DC에서 300W, 피크 전력 800W의 낮은 전력 요구 사항을 갖춘 매우 경제적인 애플리케이션용
- 에너지 회수 및 에너지 관리로 지속 가능한 운영과 효율성 향상 보장
- 자동 튜닝은 회전 및 선형 동작의 쉬운 시운전을 지원합니다
- 전력 수요가 낮은 작업에 매우 효율적
- 최소형 서보 드라이브 CMMT-AS보다 50% 더 작음
- EMMB-ST 및 EMMT-ST와 같은 스테퍼 모터, BLDC 모터 및 EC 모터와 함께 사용하기에 이상적
- 전자 기계식 액추에이터, 모터, 드라이브 컨트롤러 및 제어 시스템으로 구성된 당사의 포괄적인 제품 포트폴리오에 완벽하게 들어맞습니다