서보 모터 EMMH-AS

스테인리스 스틸 서보 모터 EMMH-AS 의 클린 디자인은 가장 까다로운 환경 조건에 이상적인 솔루션입니다. 위생적이며 견고하고 컴팩트한 디자인으로 식품, 제약 및 포장 산업에 완벽합니다.
  • 가장 까다로운 환경 조건을 위한 위생적 시리즈
  • 통합 압력 균형 호스가 장착된 원 케이블 플러그
  • 식품 접촉용으로 적합
  • 스테인리스 스틸 케이스 ( 1).4404 / 316L, IP69K 등급
  • 청소하기 쉬운 클린 디자인으로 간편한 유지보수
  • 최고의 내식성으로 긴 수명 보장
  • NSF-H1 위생이 중요한 용도에 적합한 인증을 받은 윤활유
  • 배터리 없는 멀티턴 디지털 절대 측정 시스템
  • 네 가지 크기, 두 가지 길이, 선택 가능한 유지 브레이크
  • 전자 기계식 액추에이터, 모터, 드라이브 컨트롤러 및 제어 시스템으로 구성된 당사의 포괄적인 제품 포트폴리오에 완벽하게 들어맞습니다