솔레노이드 밸브 VSNC-G1/8
연결 크기가 G1/8인 NAMUR 밸브는 VSNC 시리즈를 완벽하게 보완합니다. 이 밸브는 잘 알려진 것과 동일한 VSNC 성능을 갖춘 컴팩트한 디자인이 특징이며 이를 매력적인 가격 대비 성능 비율과 결합합니다.
- VDI/VDE 3845에 따른 NAMUR 연결 구성
- 컴팩트한 크기, 우수한 가성비, 강력한 성능
- VDI/VDE 3845에 따른 연결 패턴이 있는 부분 회전 액추에이터 DAPS 및 DFPD에 특히 적합
- 넓어진 온도 범위
- EN 175301-803에 따른 연결 패턴 형식 C를 사용한 전기 연결
- 통합 24V 솔레노이드 코일
- 탁월한 가성비