볼 스크류 유닛 ELGS-BS

가장 간단한 이동 및 위치 지정 작업을 위해 덮개가 있는 가이드와 슬라이드의 탄력 있는 재순환 볼 베어링 가이드가 있는 탄력 있고 저렴한 스핀들 축 장치입니다. 이동 및 리프팅과 같은 콤팩트하고 비용 효율적인 단순 선형 운동에 이상적입니다. Simplified Motion 시리즈의 일부인 ELGS-BS는 소프트웨어 없이 쉽게 구성하고 직접 작동할 수 있습니다.
  • 드라이브 메커니즘, 모터 및 서보 드라이브로 구성된 컴플리트 솔루션
  • 강력한 볼 스크류 드라이브와 슬라이드의 탄력 있는 재순환 볼 베어링 가이드 덕분에 정확한 XY 움직임
  • 내부 가이드로 외부 영향으로부터 보호
  • Simplified Motion Series 제품: 설치를 위해 외부 서보 드라이브 또는 제어 캐비닛이 필요하지 않음
  • 기본적으로 통합된 두 가지 제어 옵션: 디지털 I/O 및 IO-Link
  • 전자 기계식 액추에이터, 모터, 드라이브 컨트롤러 및 제어 시스템으로 구성된 당사의 포괄적인 제품 포트폴리오에 완벽하게 들어맞습니다