CPX 탑재 밸브 터미널 VTSA-F-NPT VTSA-F-FB-NPT

유량에 최적화: 유량이 약 30% 개선된 VTSA의 모든 이점을 누리시기 바랍니다. 최대 유량 2900l/min의 4가지 밸브 크기는 밸브 터미널에서 조합이 가능합니다. VTSA-F는 CPX 연결부, 멀티핀 커넥터 또는 필드버스 인터페이스를 통해 제어됩니다.
  • 유량이 증가한 링킹
  • 표준 밸브 터미널 VTSA와 같은 기능