3차원 갠트리 EXCL

3차원 갠트리는 데스크톱 시스템에 쉽게 통합될 수 있습니다. 이는 샘플 용기의 개방과 액체 샘플의 피펫팅 또는 시약 분배가 동일한 작업 공간에서 이루어져야 하는 분석 공정을 자동화하기에 이상적입니다.
  • 설치 공간이 작은 다축 갠트리
  • 1개 또는 2개의 Z축 포함(또는 Z축이 없는 평면 갠트리 X/Y로)
  • X, Y 작업 공간은 최대 1000 mm x 700 mm까지 1 mm 단위로 구성 가능
  • Z축 스트로크 50, 100, 150, 200 mm 선택 가능
  • G-코드를 통해 프로그래밍 가능한 옵션 6축 모션 컨트롤러
  • 포함: 스텝 모터, 기준 스위치 및 케이블이 항상 함께 제공됩니다
  • 전자 기계식 액추에이터, 모터, 드라이브 컨트롤러 및 제어 시스템으로 구성된 당사의 포괄적인 제품 포트폴리오에 완벽하게 들어맞습니다