3차원 갠트리 YXCR
3D 동작을 위한 직교좌표 로봇. 강한 부하 조건에서도 X 방향에서 최대 3000mm의 긴 스트로크 보장. 다양한 축 모듈과의 조합을 통해 범용으로 사용 가능. 이제 Handling Guide Online을 통해 단 3단계로 구성 및 주문을 완료할 수 있습니다.
- 케이블 및 호스 가이드를 위한 에너지 가이드 체인과 적합한 모터 및 서보 드라이브 패키지를 포함하여 바로 설치 가능한 전체 시스템
- 수평 작업 공간에서 3D 동작을 위해
- X Y, 및 Z 방향으로 조정 가능한 스트로크로 인한 유연한 작업 공간
- 톱니 벨트 축 및 스핀들 축을 기반으로 한 직렬 기구 드라이브 컨셉
- 수직 축 선택 가능 - 공압 또는 전기
- 높은 기계적 강성 및 견고한 구조
- 다용도로 사용 가능
- 모든 방향에서 대단히 긴 스트로크에 특히 적합