진공 표시기
홈
제품
진공 기술
진공 액세서리
진공 표시기
VAM, FVAM
진공 게이지 VAM, FVAM
디스플레이 범위가 최대 -1bar/-30HG인 전면 패널 또는 라인 설치를 위한 DIN EN 837-1에 따른 진공 게이지.
EN 837-1를 기반으로 한 모델, 적색-녹색 범위 이용 가능
R-나사 또는 G-나사를 통한 공압 연결
이중 또는 단일 눈금
표시 단위 바, Hg, psi
Downloads
VAM-FVAM_EN.PDF