매니폴드 어셈블리 VTIA
표준화된 전기 연결 구성 및 개별 압력 제어가 적용된 매니폴드 어셈블리 ISO 15407-1. 기타 이점: 리버스 및 진공 모드의 선택 가능 및 수직 적재당 유량 제어.
- ISO 15407-1을 준수합니다
- 다양한 개별 전기 연결부
- 표준화된 전기 연결 구성: 정육면체 플러그 C 타입 또는 M8/M12 중앙 플러그를 통한 개별 연결
- 두 가지 밸브 크기를 결합할 수 있습니다: ISO 사이즈 01/26 mm 및 ISO 사이즈 02/18 mm