밸브 터미널 VTOP

제어 애플리케이션에 체계성을 부여하는 VTOP : 부스터, 안전 밸브 또는 압축 공기 처리 장치를 활용해 포지셔너를 모듈식으로 확장할 수 있으며, 이 모든 과정을 외부 배관 없이 진행할 수 있습니다. 설치가 간편하고 유지보수가 쉬우며, 필요에 따라 유연하게 추가 장착이 가능합니다.
  • 제어 애플리케이션을 위한 혁신적인 모듈식 콤팩트형 컴플리트 솔루션
  • 페일 세이프(fail-safe), 볼륨 부스터 및 필터 조절 밸브와 같은 모듈은 원하는 대로 서로 조합할 수 있고 설치가 용이하며 쉽게 확장 및 개조할 수 있습니다.
  • 누수가 발생하기 쉬운 외부 배관 없이 모든 모듈과 드라이브 및 포지셔너에 공급하는 특허받은 내장형 에어 덕트
  • VDI/VDE 3847-2에 따른 포지셔너의 직접 부착을 위한 표준화된 마운팅 인터페이스
  • 단동 및 복동 반회전 드라이브 및 선형 드라이브를 제어하기 위한 CMSH 포지셔너에 최적화됨
  • VDI/VDE 3847-2에 따른 기계적 인터페이스가 있는 반회전 드라이브 DFPD-C 및 ISO 15552에 기반한 선형 드라이브 DFPI-NB3에 적합
  • 실링 위치에서 누출 감소를 통해 지속 가능한 작동