CPX-AP-A 터미널을 탑재한 MPA-S 밸브 터미널 MPA-FB-AP

MPA-S와 CPX-AP-A: 유연성 극대화, 빠른 시운전 및 엔드투엔드 AP 통신을 지원하는 모듈형 터미널
  • 최대 15 원격 I/O 모듈을 IP65/67 에서 자유롭게 결합할 수 있습니다
  • 이더넷 기반 필드버스 및 AP 시스템을 통한 통신
  • 최대 128 밸브 기능/64 밸브 위치 통합
  • 최대 유량 670 l/min의 세 가지 밸브 크기
  • 안전 포지션(예: 안전 차단 토크(STO) 불일치 시간, SEZ, SDE)을 빠르고 쉽게 구현할 수 있습니다
  • 자유롭게 배치 가능한 전압 공급 및 별도의 전압 영역
  • 훼스토 자동화 제품군을 통한 간편한 시운전