Diagnostyka przecieków
Diagnostyka przecieków
Kompatybilność produktu
Festo Motion Terminal

Diagnostyka przecieków

Please sign in to see prices or request test licenses

Powrót do wyników wyszukiwania

Mniej przestojów i szybsze wykrywanie usterek dzięki konserwacji prewencyjnej. Osobne cykle diagnostyczne i określone wartości progowe pozwalają na wykrycie i zlokalizowanie poszczególnych przecieków w aplikacji obsługiwanej przez Festo Motion Terminal.

Opis

Aplikacja ruchu „Diagnostyka przecieku” umożliwia wykrywanie przecieków w instalacji lub przecieku napędu pneumatycznego wykorzystywanego w danej aplikacji. Ta aplikacja do konserwacji prewencyjnej służy do wykrywania uszkodzonych lub zużytych przewodów i ewentualnych przecieków. Aplikacja ruchu jest również pomocna we wczesnym wykrywaniu przecieków spowodowanych zużyciem siłownika lub zaworu. Monitorowanie procesu nie jest ciągłe.

 

Aplikacja ruchu uruchamia swój cykl diagnostyczny w momencie zbliżania się do obu położeń końcowych. Podczas diagnostyki siłownik kilkakrotnie wykonuje ruch do przodu i do tyłu. Objętościowa prędkość przepływu przecieku jest zwykle obliczana na podstawie objętości siłownika lub całkowitej objętości z uwzględnieniem objętości przewodu i zmierzonej zmiany ciśnienia. Dlatego należy prawidłowo wprowadzić parametry systemu.

 

W przypadku ustawień domyślnych pomiar zmiany ciśnienia zostanie uruchomiony tylko przy spadku ciśnienia związanego z zmianami temperatury. W zależności od objętości wymagany będzie dłuższy czas działania blokady. Przecieki powietrza są obliczane na podstawie spadku ciśnienia na zaworze (napęd w położeniu końcowym).

 

Poza obliczoną objętościową prędkością przepływu przecieku, dostępna jest również informacja na temat stanu przecieku dla przyłącza zaworu. W celu określenia progu stanu wymagany jest ruch referencyjny, gdy system jest w stanie neutralnym. Zostanie wtedy określona wartość odniesienia przecieku, np. przy zamontowanej instalacji. Wartości odniesienia są zapisywane w sposób ciągły i przechowywane jako część zestawu parametrów. Prawidłowa wartość odniesienia przecieku umożliwia porównanie objętościowej prędkości przepływu przecieku z wartością odniesienia oraz wartością na wyjściu jako zmiana wartości przecieku (delta dla wartości odniesienia) w l/h. Na podstawie zdefiniowanych wcześniej wartości granicznych dla delty, stan na wyjściu będzie dodatkowo oznaczany wartością liczbową (0, 1, 2, 3) lub wskaźnikami sygnalizacji świetlnej (kolor czerwony, pomarańczowy, żółty, zielony) zgodnie ze normą VDMA.

 

Aplikacja ruchu „Diagnostyka przecieku” może być używana jednocześnie na wszystkich pozycjach zaworowych Festo Motion Terminal.

Szczegóły techniczne

Natężenie przepływu:

  • Zakres pomiaru 2 … 600 l/h

 

Specyfikacje dostępne w aplikacji ruchu i przez PLC:

  • Rozpocznij diagnostykę
  • Anuluj diagnostykę
  • Rozpocznij pomiar referencyjny
  • Anuluj pomiar referencyjny

 

Informacja zwrotna do sterownika:

  • Stan wykrywania
  • Wartość przecieku w kanale 2
  • Wartość przecieku w kanale 4
  • Ocena VDMA

 

Funkcja wstępnego zwiększenia ciśnienia powietrza:

Jeśli podczas uruchamiania aplikacji ruchu wartość ciśnienia w komorze siłownika, który ma być odpowietrzony, jest o ponad 20% niższa od wartości ciśnienia zasilania, to zwiększenie ciśnienia w komorze siłownika będzie odpowiednio mniejsze. Odpowiednio, w komorze która ma być odpowietrzona będzie niższe ciśnienie. Dzięki temu, dopuszczalna energia w położeniu końcowym nie zostanie przekroczona.

 

Uwagi:

  • Ruch referencyjny powinien zostać przeprowadzony przy neutralnym stanie instalacji, ponieważ taki stan/wartość będzie brana odniesieniem dla oceny potencjalnych przecieków.
  • W zależności od objętości wymagany będzie regulowany czas działania blokady.
  • Stosowanie siłowników, które nie są dostępne w bazie danych, może prowadzić do nieprawidłowych wyników.

 

Ograniczenia:

  • Nie jest odpowiedni do podciśnienia
  • Temperatura sprężonego powietrza musi mieścić się w zakresie tolerancji: 10 °C … 30 °C (50-86 F)
  • Dopuszczalne ciśnienie zasilania dla Festo Motion Terminal 0,5 ... 8 bar
  • W przypadku pozycji montażu różnej od 0, siła związana z obciążeniem jest zawsze mniejsza niż 75% siły pneumatycznej
  • Należy upewnić się, że napęd osiąga odpowiednie położenia końcowe podczas ruchu do przodu i do tyłu, aby możliwe było utrzymanie podanej dokładności.

 

Wartość dokładności dotyczy: 0 ... 50 l/h:

  • Dokładność bezwzględna:
    • Mała objętość 0,072 l: ±7 l/h
    • Duża objętość 5,074 l: ±15 l/h
    • Mały siłownik ADN-25-50-A-P-A: ±7 l/h
    • Duży siłownik DSBC-63-500-PPVA-N3: ± 10 l/h
  • Dokładność powtarzalności: ±10 l/h

 

Stan systemu po zakończeniu i anulowaniu diagnostyki:

  • Objętość: W pierwszej kolejności zostanie zmniejszone ciśnienie w celu ustawienia poziomu ciśnienia na wylocie. Następnie wszystkie membranowe zawory gniazdowe głównego stopnia zostaną zamknięte.
  • Siłownik: Po zdiagnozowaniu źródła przecieku w siłowniku wszystkie wzmacniacze zostaną odcięte. W związku z tym ciśnienie pozostanie odcięte, tj. ciśnienie zasilania w komorze 2 oraz ciśnienie powietrza na wylocie w komorze 4.
  • Po zakończeniu diagnozowania przecieku wszystkie membranowe zawory gniazdowe głównego stopnia zostaną zamknięte, tj. ciśnienie pozostanie odcięte.