Testina dosatrice VTOE

Erogazione senza contatto di quantità molto piccole con la testina dosatrice ad alta precisione VTOE. Questa soluzione modulare completa è composta da una piastra canale, valvole di dosaggio e ugelli. Le valvole a separazione dei fluidi prevengono la contaminazione incrociata e garantiscono un lavaggio ottimale.
  • Funzione di base: dosaggio
  • Soluzione di dosaggio pronta per l'uso per risparmiare tempo e costi
  • Dimensione griglia 9 mm compatta
  • Adatto a liquidi sensibili e aggressivi
  • Ideale per l'erogazione senza contatto di fluidi liquidi
  • Massima precisione di dosaggio fino a livello dei micro litri
  • Il piccolo volume interno facilita il risciacquo
  • Testina dosatrice a 1 o 8 canali
  • Coefficiente di variazione tipico (CV): < 1% a 10 fino a 1000 μl