Manometro a flangia FMA
Manometro a flangia a norma DIN EN 837-1 per installazione su pannello frontale o in linea con campo di visualizzazione fino a 16 bar o 230 psi.
- Progettato secondo le norme EN 837-1
- Attacco pneumatico tramite filettatura G
- Unità visualizzate bar, psi