Regolatore di pressione ad azionamento elettrico PREL

La versione a flangia con o senza alimentazione esterna dell'aria di regolazione del riduttore di pressione proporzionale VPPL è accoppiato direttamente con l'amplificatore di portata PREL. Questo garantisce una portata maggiore. Il riduttore di pressione elettrico PREL viene azionato tramite il riduttore di pressione proporzionale VPPL.
  • Per applicazioni con pressione elevate
  • Sicurezza alimentare vedi www.festo.com/certificates/PREL
  • Dimensione corpo 90 mm, 186 mm