Valvola regolatore di pressione proporzionale VPPE

La VPPE è la valvola proporzionale più economica della gamma. Disponibile con o senza display
  • Riduttore della pressione pilotato
  • Inserimento del valore di riferimento segnale di tensione analogico (4 ... 20 mA)
  • Connessione elettrica tramite connettore maschio M12x1, a 4 o 5 pin
  • Disponibile con modulo generatore di setpoint
  • Variante con display con tre preimpostazioni recuperabili e elettronica di comando digitale
  • Per compiti di automazione semplici
  • Varianti consigliate per impianti di produzione di batterie agli ioni di litio