Dávkovací hlavy VTOE
Bezkontaktní dávkování minimálních objemů: Velmi přesné dávkovací hlavy VTOE představují kompletní modulární řešení obsahující desku s kanály, dávkovací ventily a trysky. Ventily oddělené od média zabraňují křížové kontaminaci a zajišťují možnost perfektního proplachu.
- základní funkce: dávkování
- dávkovací řešení připravené k montáži ušetří náklady i čas
- kompaktní rozteč 9 mm
- vhodné pro citlivé a agresivní kapaliny
- ideálně vhodné pro bezkontaktní dávkování kapalin
- maximální přesnost dávkování až do rozsahu mikrolitrů
- dobrá schopnost proplachu díky malému vnitřnímu objemu
- 1 nebo 8kanálová dávkovací hlava
- typický variační koeficient (CV): < 1 % při 10 až 1000 μl