Spínací ventily MS6-EM
Všechny funkce pro úpravu stlačeného vzduchu: proporcionální redukční ventily, spínací ventily, redukční ventily s filtrem a ventily s pomalým náběhem tlaku s bezpečnostní funkcí, filtry, tlaková a průtoková čidla, sušičky, odlučovače vody, čidla, maznice a rozbočovače. Pro každý úkol vhodné řešení. Ve velikostech 4, 6, 9 a 12.
- ruční ventil 3/2 pro přívod tlaku a odvětrání pneumatických zařízení
- na připojení 3 lze použít tlumič hluku nebo svést odvětrání
- sepnutí je okamžitě patrné
- volitelně s manometrem a tlakovým čidlem
- varianty doporučené pro zařízení na výrobu lithium-iontových baterií
- Standardní jmenovitý průtok <=6.500 l/min s rozměrem mřížky 62 mm