Redukční ventily MS12-LR

Všechny funkce pro úpravu stlačeného vzduchu: proporcionální redukční ventily, spínací ventily, redukční ventily s filtrem a ventily s pomalým náběhem tlaku s bezpečnostní funkcí, filtry, tlaková a průtoková čidla, sušičky, odlučovače vody, čidla, maznice a rozbočovače. Pro každý úkol vhodné řešení. Ve velikostech 4, 6, 9 a 12.
  • velký výkon průtoku při nízkém tlakovém spádu
  • dobrá regulační charakteristika s malou hysterezí tlaku a kompenzací primárního tlaku
  • se sekundárním odvětráním
  • uzamykatelná otočná hlavice
  • s manometrem nebo bez něj
  • MS12-LR-...-PO: ovládané pneumaticky (rozsah tlaku se nastavuje předřadným redukčním ventilem)
  • MS12-LR-...-PE6: elektricky ovládané (nepřímé řízení proporcionálním redukčním ventilem)
  • trvale udržitelný provoz v důsledku snížení úrovně tlaku
  • Standardní jmenovitý průtok <=22.000 l/min s rozměrem mřížky 124 mm