Proporcionální redukční ventily VPPE

VPPE jsou cenově nejvýhodnějšími proporcionálními ventily v portfoliu. K dispozici s displejem i bez displeje
  • nepřímo řízený redukční ventil
  • Zadávání požadované hodnoty jako analogový napěťový signál (4 ... 20 mA)
  • elektrické připojení konektorem M12x1, 4 nebo 5 pinů
  • volitelně s modulem požadovaných hodnot
  • varianta s displejem se třemi volitelnými předvolenými nastaveními a digitální regulační elektronikou
  • pro jednoduché regulační úlohy
  • varianty doporučené pro zařízení na výrobu lithium-iontových baterií