규격 실린더 DSBC-32-125-PPSA-N3
1376472
GTIN 4052568016661
GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
Downloads
Links
로드 중...
작동 방식
복동
피스톤 Ø
32 mm
0.6Mpa(6bar, 87psi)에서의 이론적 힘, 피드
483 N
스트로크
125 mm
완충, 완충장치, 쿠션
자체세팅 공압 끝단 위치 완충
1376472
GTIN 4052568016661