ESNU
홈
제품
드라이브
공압 드라이브
피스톤 로드 실린더
원형 실린더
ESNU
ESNU-25- -P-A
규격 실린더
ESNU-25- -P-A
14318
Downloads
ESNU_EN.PDF
로드 중...
작동 방식
누름식 - 단동
피스톤 Ø
25 mm
0.6Mpa(6bar, 87psi)에서의 이론적 힘, 피드
271 N
스트로크
1 mm - 50 mm
완충, 완충장치, 쿠션
양쪽 탄성 완충 링/플레이트