DSNU
홈
제품
드라이브
공압 드라이브
피스톤 로드 실린더
원형 실린더
DSNU
DSNU-25- -P-A
규격 실린더
DSNU-25- -P-A
14327
Downloads
DSNU_KR.PDF
로드 중...
작동 방식
복동
피스톤 Ø
25 mm
0.6Mpa(6bar, 87psi)에서의 이론적 힘, 피드
294.5 N
스트로크
1 mm - 500 mm
완충, 완충장치, 쿠션
양쪽 탄성 완충 링/플레이트