DGO
홈
제품
드라이브
공압 드라이브
로드리스 실린더
자기식 결합 실린더
DGO
DGO-32- -PPV-A-B
선형 드라이브
DGO-32- -PPV-A-B
15225
Downloads
DGO_EN.PDF
로드 중...
피스톤 Ø
32 mm
0.6Mpa(6bar, 87psi)에서의 이론적 힘, 피드
483 N
스트로크
10 mm - 3500 mm
완충, 완충장치, 쿠션
공압 쿠션, 양쪽 조정 가능
위치 인식
근접 센서용