EG-PK
홈
제품
드라이브
공압 드라이브
피스톤 로드 실린더
원형 실린더
EG-PK
EG-6-10-PK-3
원형 실린더
EG-6-10-PK-3
15892
GTIN 4052568009311
GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
Downloads
EG-PK_KR.PDF
로드 중...
작동 방식
누름식 - 단동
피스톤 Ø
6 mm
0.6Mpa(6bar, 87psi)에서의 이론적 힘, 피드
11.8 N
스트로크
10 mm
완충, 완충장치, 쿠션
단면 - 설정 불가능