트윈 실린더 DPZJ-16-10-P-A-KF-S2

162047

GTIN 4052568129927

GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
로드 중...
피스톤 Ø
16 mm
0.6Mpa(6bar, 87psi)에서의 이론적 힘, 피드
180 N
스트로크
10 mm
완충, 완충장치, 쿠션
양쪽 탄성 완충 링/플레이트
위치 인식
근접 센서용