전기식 압력 레귤레이터 PREL-186-HP3-A4-A-40CFX-1
1709213
GTIN 4052568264048
GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
Downloads
Links
로드 중...
공압 연결부 1
G1
작 동 압력
0 bar - 50 bar
압력 조절 범위
0.4 bar - 40 bar
최대 압력 히스테리시스
0.806 bar
1709213
GTIN 4052568264048