DSBF
홈
제품
드라이브
공압 드라이브
피스톤 로드 실린더
프로파일 실린더 및 타이로드 실린더
DSBF
DSBF-C-40- -PPVA-N3-R
규격 실린더
DSBF-C-40- -PPVA-N3-R
1774182
Downloads
DSBF_EN.PDF
Links
스페어 파트 카탈로그
로드 중...
작동 방식
복동
피스톤 Ø
40 mm
0.6Mpa(6bar, 87psi)에서의 이론적 힘, 피드
754 N
스트로크
1 mm - 2800 mm
완충, 완충장치, 쿠션
공압 쿠션, 양쪽 조정 가능