변위 엔코더 MME-MTS-1250-TLF-AIF

178302

GTIN 4052568144067

GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
로드 중...
스트로크
1250 mm
위치 센서 측정 원리
디지털
출력 신호
CAN 프로토콜 타입 SPC-AIF
변위 해상도
0.01 mm
전기 연결부
6핀 - 플러그 - DIN 45322 적용 - 원형 타입