미니 가이드 드라이브 DFC-6-5-P-A-GF

189455

GTIN 4052568150006

GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
로드 중...
피스톤 Ø
6 mm
0.6Mpa(6bar, 87psi)에서의 이론적 힘, 피드
17 N
스트로크
5 mm
완충, 완충장치, 쿠션
양쪽 탄성 완충 링/플레이트
위치 인식
근접 센서용