규격 실린더 DSNU-16-70-P-A
1908264
GTIN 4052568108458
GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
Downloads
로드 중...
작동 방식
복동
피스톤 Ø
16 mm
0.6Mpa(6bar, 87psi)에서의 이론적 힘, 피드
120.6 N
스트로크
70 mm
완충, 완충장치, 쿠션
양쪽 탄성 완충 링/플레이트
1908264
GTIN 4052568108458