규격 실린더 DSNU-20-10-PPS-A
1908297
GTIN 4052568108779
GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
Downloads
로드 중...
작동 방식
복동
피스톤 Ø
20 mm
0.6Mpa(6bar, 87psi)에서의 이론적 힘, 피드
188.5 N
스트로크
10 mm
완충, 완충장치, 쿠션
자체세팅 공압 끝단 위치 완충
1908297
GTIN 4052568108779