DSNU
홈
제품
드라이브
공압 드라이브
피스톤 로드 실린더
원형 실린더
DSNU
DSNU-12-200-P-A
규격 실린더
DSNU-12-200-P-A
19197
GTIN 4052568009410
GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
Downloads
DSNU_KR.PDF
로드 중...
작동 방식
복동
피스톤 Ø
12 mm
0.6Mpa(6bar, 87psi)에서의 이론적 힘, 피드
67.9 N
스트로크
200 mm
완충, 완충장치, 쿠션
양쪽 탄성 완충 링/플레이트