DSNU
홈
제품
드라이브
공압 드라이브
피스톤 로드 실린더
원형 실린더
DSNU
DSNU-16-100-P-A
규격 실린더
DSNU-16-100-P-A
19203
GTIN 4052568003135
GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
Downloads
DSNU_KR.PDF
로드 중...
작동 방식
복동
피스톤 Ø
16 mm
0.6Mpa(6bar, 87psi)에서의 이론적 힘, 피드
120.6 N
스트로크
100 mm
완충, 완충장치, 쿠션
양쪽 탄성 완충 링/플레이트