선형 드라이브 DLGF-KF-25-200-PPSA

5072372

GTIN 4052568419349

GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
로드 중...
피스톤 Ø
25 mm
0.6Mpa(6bar, 87psi)에서의 이론적 힘, 피드
295 N
스트로크
200 mm
완충, 완충장치, 쿠션
자체세팅 공압 끝단 위치 완충
위치 인식
근접 센서용