원형 실린더 DSNU-S-12-15-P-A-MQ
5211897
GTIN 4052568420352
GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
Downloads
로드 중...
작동 방식
복동
피스톤 Ø
12 mm
0.6Mpa(6bar, 87psi)에서의 이론적 힘, 피드
67.9 N
스트로크
15 mm
완충, 완충장치, 쿠션
양쪽 탄성 완충 링/플레이트
5211897
GTIN 4052568420352