정밀 압력 레귤레이터 MS6-LRPB-1/2-D4-A8
534914
GTIN 4052568168681
GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
Links
로드 중...
공압 연결부 1
G1/2
정격 공칭 유량(DIN 1343에 따라 규격화됨)
2300 l/min
압력 조절 범위
0.05 bar - 2.5 bar
최대 압력 히스테리시스
0.02 bar
534914
GTIN 4052568168681