ADN
홈
제품
드라이브
공압 드라이브
피스톤 로드 실린더
소형, 박형 및 평면 실린더
ADN
ADN-12-25-I-P-A
콤팩트 실린더
ADN-12-25-I-P-A
536215
GTIN 4052568087234
GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
Downloads
ADN_KR.PDF
로드 중...
작동 방식
복동
피스톤 Ø
12 mm
0.6Mpa(6bar, 87psi)에서의 이론적 힘, 피드
68 N
스트로크
25 mm
완충, 완충장치, 쿠션
양쪽 탄성 완충 링/플레이트