윤활기 MS12-LOE-G-U

537156

GTIN 4052568172312

GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
로드 중...
공압 연결부 1
내부
정격 공칭 유량(DIN 1343에 따라 규격화됨)
20000 l/min - 22000 l/min
작동 압력
1 bar - 16 bar
윤활기 기능을 위한 최소 유량
400 l/min