정밀 압력 레귤레이터 MS6-LRP-3/8-D2-A8
538012
GTIN 4052568175115
GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
Links
로 드 중...
공압 연결부 1
G3/8
정격 공칭 유량(DIN 1343에 따라 규격화됨)
1100 l/min
압력 조절 범위
0.05 bar - 0.7 bar
최대 압력 히스테리시스
0.02 bar
538012
GTIN 4052568175115