MS6-LRP
홈
제품
압축 공기 준비
압력 조절 밸브
MS 시리즈
정밀 압력 조절기 MS-LRP
MS6-LRP
MS6-LRP-3/8-D7-A8
정밀 압력 레귤레이터
MS6-LRP-3/8-D7-A8
538018
GTIN 4052568015992
GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
Downloads
MS-REGULATORS_KR.PDF
신뢰성 데이터 시트
Links
스페어 파트 카탈로그
로드 중...
공압 연결부 1
G3/8
정격 공칭 유량(DIN 1343에 따라 규격화됨)
3300 l/min
압력 조절 범위
0.1 bar - 12 bar
최대 압력 히스테리시스
0.02 bar