MS6-EE
홈
제품
압축 공기 준비
온 오프 밸브 및 소프트 스타트 밸브
MS 시리즈
온 오프 밸브, 전동식 MS-EE
MS6-EE
MS6-EE-1/2-10V24-Z
+4
온 오프 밸브
MS6-EE-1/2-10V24-Z
542583
GTIN 4052568180645
GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
Downloads
MS-START-UP-EXHAUST-VALVES_EN.PDF
신뢰성 데이터 시트
Links
스페어 파트 카탈로그
로드 중...
공압 연결부 1
G1/2
정격 공칭 유량(DIN 1343에 따라 규격화됨)
7000 l/min
작동 압력
4 bar - 10 bar
작동 방식
전기식